Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-12GM50-WS Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • bifilaire AC
En stock158,64 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NJ2-12GM50-WS

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,1
Facteur de réduction rCu 0,1
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB20 ... 253 V
Fréquence de commutationf0 ... 20 Hz
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Chute de tensionUdtyp. 4 V bei 15 ... 200 mA
typ. 6,5 V bei 5 mA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Courant d'emploiIL5 ... 200 mA
Courant résiduelIrtyp. 0,7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 30 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.