Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-8A-E2-V112 Répartiteur passif

Répartiteur passif, 8 connecteurs M12, 12 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rapidité et souplesse de montage/démontage
  • Affichage LED de l'alimentation module et de l'état E/S
  • Degré de protection IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-8A-E2-V112

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructive8x M12
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
numéro de fichier ULE223772
LED vertetension d'alimentation par module
LED jaunevisualisation de l'état d'E/S
Tension d'emploiUB24 V CC
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A par contact
intensité de courant maximal admissible≤ 1,5 A par contact
1,5 A Courant total
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65 / IP67
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS, difficilement inflammable
Masseenv. 150 g
Dimensions
Hauteur17 mm
Largeur50 mm
Longueur150 mm
Notes générales