Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC500-L2M-E6-T-2M Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température élargie
  • Raccordement par câble
  • Base métallique résistante
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
  • Paramétrable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC500-L2M-E6-T-2M

Domaine de détection35 ... 500 mm
Domaine de réglage50 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 35 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Retard à l'appelminimum : 20 ms
réglage d'origine : 55 ms
Retard à la disponibilitétv≤ 1600 ms
LED verteindication de fonctionnement
LED jaune 1état de commutation de la sortie 1
LED jaune 2état de commutation de la sortie 2
LED rougedéfaut
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 50 mA
Type d'interfaceInterface série (adaptateur de programmation nécessaire)
9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel
Niveau signal 00 ... 1 V
Signal 14 V ... UB
Impédance d'entrée> 12 kΩ
Courant de sortie< 12 mA
Durée de l'impulsion0,5 ... 300 ms (niveau signal 1)
Pause d'impulsion≥ 14 ms (niveau signal 0)
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 70 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 90 Hz / n , n = nombre de détecteurs , n ≤ 10
(réglage d'origine : n = 5 )
Type de sortie2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables
Courant assigné d'emploiIe200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 2 V
Reproductibilité≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle
Fréquence de commutationf≤ 14 Hz
Course différentielleHparamétrable , préréglé à 1 mm
Influence de la température< 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPA-GF35
CâblePUR
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Câble
Diamètre d'enveloppe7,25 mm
rayon de courbure> 37,3 mm , installation fixe
> 74,7 mm , installation mobile
Section des fils5 x 0,82 mm2
LongueurL2 m
Masse345 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur40 mm
Sortie 1Point de commutation proche : 50 mm
Point de commutation éloigné : 500 mm
Mode de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Sortie 2Point de commutation proche : 100 mm
Point de commutation éloigné : 250 mm
Mode de sortie : Mode fenêtre
Comportement de sortie : à fermeture
Angle de faisceaularge
Procédure d'évaluationmoyenne (MxN)
M = 5
N = 2
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv
Notes générales