Sélectionnez votre pays
UC4000-L2M-E6-T-2M Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de température élargie
- Raccordement par câble
- Base métallique résistante
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- LED Etat de commutation, visible sur 360°
- sélection possible de la largeur du lobe ultrasonique
- Paramétrable
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à UC4000-L2M-E6-T-2M
| Domaine de détection | 200 ... 4000 mm | |
| Domaine de réglage | 240 ... 4000 mm | |
| Zone aveugle | 0 ... 200 mm | |
| Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
| Fréquence du transducteur | env. 85 kHz |
| Retard à l'appel | minimum : 110 ms réglage d'origine : 280 ms | |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1600 ms |
| LED verte | indication de fonctionnement | |
| LED jaune 1 | état de commutation de la sortie 1 | |
| LED jaune 2 | état de commutation de la sortie 2 | |
| LED rouge | défaut |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 50 mA |
| Type d'interface | Interface série (adaptateur de programmation nécessaire) 9600 BPS, pas de parité, 8 bits donnée, 1 bit stop |
| Type d'entrée/sortie | 1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Fréquence de synchronisation | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Type de sortie | 2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Reproductibilité | ≤ 0,1 % de la valeur fin d'échelle | |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 2,8 Hz |
| Course différentielle | H | paramétrable , préréglé à 1 mm |
| Influence de la température | < 1,5 % de la valeur fin d'échelle |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble , 5 broches | |||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||
| Matérial | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Masse | 355 g | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sortie 1 | Point de commutation proche : 240 mm Point de commutation éloigné : 4000 mm Mode de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture | |
| Sortie 2 | Point de commutation proche : 500 mm Point de commutation éloigné : 2000 mm Mode de sortie : Mode fenêtre Comportement de sortie : à fermeture | |
| Angle de faisceau | large | |
| Procédure d'évaluation | moyenne (MxN) M = 5 N = 2 |
| Informations complémentaires | Position des interrupteurs sur la console de programmation externe: "output load": pull-down "output logic": inv |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.