Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS221ES Tête de lecture

Tête de lecture, interface RS-485, avec résistance de terminaison RS-485

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Longueur de mesure maximale de 629 m
  • RS Interface 485
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Edition de la vitesse

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3B-LS221ES

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 629 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd151 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication débit de données 1 LED jaune
clignotant : Transfert de données activé
Indication de vitesse2 LED jaune
allumé : si la limite de vitesse n'est pas dépassée
arrêt, lorsque la vitesse limite est dépassée
Affichage des dérangements3 LED double
vert fixe : rail codé détecté, fonctionnement normal
vert clignotant : position non valide
rouge fixe : Erreur de diagnostic interne
rouge clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP02,2 VA
Type d'interfaceRS Interface 485
Code de sortieCode binaire
Protocole2 , étendue à 628 m
Vitesse de transfert62,5 kBit/s
Adresse0
Terminaisonavec RS Résistance de terminaison 485
Durée du cycle de demande≥ 5 ms
Sortie de vitessesortie de commutation
Type de sortie1 sortie, à fermeture PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationTension d'emploi
Courant de commutation150 mA
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales