Sélectionnez votre pays
HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 Platine de connexion HART
Principaux avantages en un coup d'œil
- FTA de remplacement Triconex 3700A et 3721
- Émetteurs à 2 ou 3 fils ou auto-alimentés
- Sorties : 2 × 16 voies, 0 V … Différentiel 10 V, couplé c.c. (fait 32 voies)
- Protection contre les courts-circuits
- Fonctions de câblage Plug-n-play
- Optimisé pour une utilisation dans les configurations à puissance flottante
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL