Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200M Câble en vrac

Câble, PUR/PP, 4 fils, gris, blindé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Non halogéné
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.586,31 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CBL-PUR-ABG-GY-04x034-200M

Tension d'emploiUBmax. 300 V C.A./C.C.
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL200 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,34
Masse7043 g
Sans halogèneoui
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux produits chimiquesbien
Notes générales