Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G-A2 Câble de connexion

Câble de liaison, M12 vers M12, LED, câble PUR, 4 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Résistance améliorée aux projections de soudure
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Câble inflammable
  • Non halogéné
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-W-BK5M-PUR-A-V1-G-A2

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
LED verteindication de fonctionnement
LED jaunevisualisation de l'état de commutation à fermeture
Tension d'emploiUBmax. 24 V CC ± 15%
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
ligne : UL 1581 section 1061; IEC 60332-1-2:2004
Sans halogèneIEC 60754-1:1994
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
câble, installation mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, transparent/noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL5 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000 (à 60 °C max.)
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Distance transversale5 m horizontal
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000 (à 60 °C max.)
Contrainte de torsion± 180 °/m
Masse153 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
CâbleFT2
Notes générales