Sélectionnez votre pays
ENA58IL-R***-Profibus Codeur absolu
Principaux avantages en un coup d'œil
- Arbre creux emboîtable
- 30 bits multitour
- Aucune usure du balayage magnétique
- Haute résolution et précision
- Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain
- LED d'état
Afficher plus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à ENA58IL-R***-Profibus
| Principe de détection | Mesure magnétique | |
| Type d'appareil | Codeur absolu | |
| erreur de linéarité | ≤ ± 0,1 ° | |
| numéro de fichier UL | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Puissance absorbée | P0 | env. 2,5 W |
| Retard à la disponibilité | tv | < 1000 ms |
| Code de sortie | Code binaire | |
| Gradient de code (direction de comptage) | réglable |
| Type d'interface | PROFIBUS DP DPV0, DPV1, DPV2 | ||||||||||
| Résolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Vitesse de transfert | ≤ 12 MBit/s | ||||||||||
| Connecteur | Pour les modèles avec sortie de connecteur axial ou couvercle de connexion doté d'une sortie de connecteur radial : Profibus : 1 prise M12 x 1, 5 broches, codage B ; 1 prise femelle M12 x 1, 5 broches, codage Alimentation : 1 prise M12 x 1, 4 broches, codage A | |
| Bornier de raccordement | Pour les modèles avec couvercle de connexion doté d'une sortie de câble radial |
| Degré de protection | DIN EN 60529 , sortie de connecteur axial : IP64 couvercle de connexion : IP66/IP67 couvercle de connexion, sans joint d'arbre : IP65 | |
| Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
| Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
| Agrément UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. |
| Température de service | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | 98 % , sans câblage |
| Matérial | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | env. 300 g modèle sans boîtier bus env. 510 g modèle avec boîtier bus | ||||||||||||||||
| Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 pour IP54, IP65 max. 3000 min -1 pour IP66/IP67 | ||||||||||||||||
| Moment d'inertie | 30 gcm2 | ||||||||||||||||
| Couple de démarrage | < 3 Ncm | ||||||||||||||||
| Contrainte d'arbre | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Désignation | modèle sans boîtier bus : Terminaison ICZ-TR-V15B, référence 127860 (en option) |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.