Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA58IL-R***-CANopen Codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre creux emboîtable
  • Jusqu'à 31 bits résolution globale
  • Interface CANopen
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENA58IL-R***-CANopen

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC (avec isolation galvanique)
Puissance absorbéeP0≤ 1,2 W
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceCANopen
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 15 Bit
Résolution globalejusqu'à 31 Bit
Vitesse de transfertmin. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s
Temps de cycle≥ 1 ms
Conformité aux normesDSP 406
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65 ou IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de servicecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F),
câble, installation fixe : -30… 70 °C (-22… 158 °F)
Modèles de connecteur : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier, nickelé , peint
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 300 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial24 N
Radaial198 N
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axial± statique : 0,3 mm
Ecart latéral± statique : 0,5 mm
Dimensions
Diamètre58 mm
Notes générales