Sélectionnez votre pays
V1S-Y-V11/V11 Répartiteur en Y
Répartiteur en Y, prise M12, 4 broches vers 2 fiches M12 à codage A, 3 broches
Principaux avantages en un coup d'œil
- Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M12
- Adapté pour les contacts normalement ouverts ou 1 signal à partir des détecteurs antivalents
- Degré de protection IP67
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES