Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV Câble de connexion

Câble de raccordement, M12 vers M12, 8/4 broches, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adapté à une connexion IO-Link-Master
  • Composant UL Recognized
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Bon pour chaîne d'entraînement
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Agrément cURus
  • Résistance aux UV
  • Non halogéné
  • Résistance au sel et à l'eau de mer
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K

Afficher plus

Product Compliance: USA - cURus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV

nombre de pôles8/4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
numéro de fichier ULE231213
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 2 A
Conformité aux normes
Sans halogèneDIN VDE 0472 section 15 (plastique)
DIN EN 50267-2-1 (gaz de combustion)
Résistance aux produits chimiquesEN 60811-404 : 168 h à 100° C
Agrément ULAWM STYLE 21924 105 °C 300 V AWM I A/B 105 °C 300 V FT2 (câble)
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation fixe : -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
câble, installation mobile : -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Code de câbleLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câble2 paires avec 2 brins pour chaque noyau
Diamètre d'enveloppe∅ 6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
LongueurL2 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 3000000
vitesse de mouvementsmax. 2,5 m/s
Distance transversale0,51 m
accélérationmax. 12 m/s2
Masse115,75 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2
CâbleFT2
Notes générales