Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OFR-30/12 500pcs Film réflecteur

Film réflecteur

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-30/12 500pcs

Forme constructiverectangulaire
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MatérialF6000
Dimensions30 mm x 12 mm
Hauteur12 mm
Largeur30 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales