Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB3-V3-Z4 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 3 mm, noyable
  • 2 fils CC
En stock63,65 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB3-V3-Z4

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 2,4 mm
Portée réellesr2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 2000 Hz
Course différentielleHtyp. 0,2 mm
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsnon
Protection anti-inductiveoui
Chute de tensionUd≤ 4 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 10 mA, élément de commutation activéUd3,4 ... 3,9 V typ. 3,6 V
Courant d'emploiIL4 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im4 mA
Courant résiduelIr0,4 ... 0,55 mA typ. 0,46 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 1 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
MTTFd1552 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants2
Section des fils0,14 mm2
LongueurL130 mm
Masse7,5 g
Dimensions
Hauteur10,2 mm
Largeur27,8 mm
Longueur16 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.