Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB15-30GM50-EI-V1-M1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 15 mm, noyable
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Sortie de courant numérique
  • Homologation de type E1
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB15-30GM50-EI-V1-M1

Type de sortieSortie de courant numérique
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 12,15 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 700 Hz
Course différentielleH2 ... 15 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Dérive en température≤ 10 %
Retard à la disponibilitétv≤ 5 ms
Résistance de charge100 ... 250 Ohm
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1556 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Valeur de sortieobjet détecté : 10 mA ± 1 mA
objet non détecté : 5 mA ± 1 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 10 mA
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse140 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre30 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.