Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC5863 Module relais

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée logique de 19 VCC... 27,6 VCC
  • Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC5863

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementalimentation en boucle
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,3 W
Puissance absorbée< 1,3 W
Côté connexioncôté commande
RaccordementEntrée SL1 : 8a(+), 7a(-) ; entrée de test SL1: 3a(-), 3b(+), 4a(+), 4b(+)
Rapport cyclique150 ms / 150 ms
Longueur d'impulsion de testmax. 4 ms de la carte DO
Entrée testvoir le manuel de sécurité fonctionnelle
Niveau du signalsignal 0 : -5 ... 5 V
signal 1 : 19 ... 27,6 V
Tension assignéeUr19 ... 27,6 V alimentation en boucle
Courant assignéIrSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum)
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2 : 5a, 5b
Chargement du contactCharge résistive de 30 VCC/1 A
courant minimal de commutation10 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée150 ms / 150 ms
Durée de vie mécanique2 x 107 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation< 3 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 253 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 253 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2012 , EN 61326-3-1:2008 , EN 61326-3-2:2008
Degré de protectionIEC 60529:2013
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement.
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagepas de broche ajustée
Pour plus d'informations, voir la description du système.
CertificatPF 17 CERT 4192 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nC ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-15:2010
Agrément ULE106378
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales