Sélectionnez votre pays
OBE1500-R3F-SE2-L Kit de cellule barrage
Cellule en mode barrage, conception plate, montage M3, plage de détection de 1500 mm, lumière rouge, commutateur éteint, sortie PNP, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception très plate pour un montage direct sans équerre de fixation
- Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED
- Domaines de détection étendus
- Apprentissage (TEACH-IN)
- Détection de petites pièces ou objets plats à partir de 0,3 mm
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH