Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VMC-2+P/V2-5M-PVC Connecteur de vanne avec câble

Connecteur de vanne forme C, varistance, LED 2 broches+PE, câble PVC noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur de soupape conforme à la norme EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Varistor comme dispositif de protection
  • LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation
  • Joint moulé
  • Départ de câble au choix via mise à la terre de protection pontée
  • Câble inflammable
  • Résistant aux huiles
  • Immunité aux vibrations

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VMC-2+P/V2-5M-PVC

Connecteur 1
RaccordementConnecteur pour vanne DIN
Forme constructiveForme C
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2 + PE
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Personnalisationgaine dénudé 50 mm
LED jauneindication de fonctionnement
Tension d'emploiUBmax. 24 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
SuppressionVaristance
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesConnecteur pour vanne : DIN EN 175301-803
inflammabilitéDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Température ambiante
Connecteur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilvis M2.5 x 27.5
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants3
Section des fils0,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: noir 1
Noyau 2: noir 2
Noyau PE: vert/jaune
Construction du noyau16 x 0,2 mm ∅
LongueurL2 m
Code de câbleLi YY 3 x 0,50
Masse158 g
Connecteur
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéTPU , moulé
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
Résistance aux huilesbien
inflammabilitéV-0
Notes générales