Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENA58IL-R***-J1939 Codeur absolu

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Arbre creux emboîtable
  • Jusqu'à 31 bits résolution globale
  • Bus CAN avec protocole SAE J1939
  • Aucune usure du balayage magnétique
  • Haute résolution et précision

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
J1939 interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENA58IL-R***-J1939

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur absolu
erreur de linéarité≤ ± 0,1 °
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
LED verteMode de fonctionnement
LED rougedébit en bauds incorrect
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC (avec isolation galvanique)
Puissance absorbéeP0≤ 1,2 W
Retard à la disponibilitétv< 250 ms
Code de sortieCode binaire
Gradient de code (direction de comptage)réglable
Type d'interfaceJ1939
Résolution
Monotourjusqu'à 16 Bit
Multitourjusqu'à 15 Bit
Résolution globalejusqu'à 31 Bit
Vitesse de transfertmin. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s
Temps de cycle≥ 1 ms
Conformité aux normesISO 11898
Connecteurconnecteur M12, 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65 ou IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1 000 Hz
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Température de servicecâble, installation mobile : -5… 70 °C (23… 158 °F),
câble, installation fixe : -30… 70 °C (-22… 158 °F)
Modèles de connecteur : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air98 % , sans câblage
Matérial
Boîtieracier, nickelé , peint
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 300 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie50 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial24 N
Radaial198 N
Décalage angulaire± 0,9 °
Décalage axial± statique : 0,3 mm
Ecart latéral± statique : 0,5 mm
Dimensions
Diamètre58 mm
Notes générales