Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR Connecting Cable

Connection cable MSTB to cable tail

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lockable
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICZ-AIDA3-MSTB-5M-PUR

Number of pins2
Rated currentIr16 A
Nominal voltage24 V
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65
Connection5-pin Combicon socket to open cable end
Material
HousingZinc die-casting, nickel-plated
Core insulationTPE
Cable
Sheath diameter10 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 4 x cable diameter, fixed installation
Coloryellow (RAL 1016)
Cores2 x 2.5 mm2
LengthL5 m
Notes générales