Sélectionnez votre pays
V1-GV4A-2M-PP-H1 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec prise, M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PP
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compatible avec les applications impliquant un contact avec les produits de l'industrie alimentaire
- certification ECOLAB
- Résiste a tous les nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants
- Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Non halogéné (sans PVC)
- Matériaux utilisés conformes aux recommandations de la FDA
- Conception hygiénique conforme aux directives EHEDG
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES