Sélectionnez votre pays
HiC2871A Commande d'électrovanne
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Sortie 45 mA sous 12 VCC
- Immunité aux pulsations d'essai
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à HiC2871A
| Type de signal | Sortie digitale |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
| Capacité systématique (SC) | SC 3 |
| Raccordement | alimentation en boucle | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC alimentation en boucle |
| Dissipation thermique | < 1,3 W |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | SL1: 7a(-), 9a(-); 8a(+), 10a(+) | |
| Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
| Niveau du signal | signal 1 : 19 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V CC | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Courant assigné | Ir | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 36 mA (carte DO courant de charge minimum) |
| courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | SL2: 5a(+), 5b(-) | |
| Résistance interne | Ri | env. 240 Ω |
| Courant | Ie | ≤ 45 mA |
| Tension | Ue | ≥ 12 V |
| Limitation de courant | Imax | 45 mA |
| Tension à vide | Us | typ. 24,6 V |
| Fréquence de commutation | f | max. 10 Hz |
| Retard à l'appel/à la retombée | 28 ms / 10 ms |
| Sortie/autres circuits | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , CEI/EN 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. | |
| Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
| Protection contre la décharge | UL 61010-1:2012 |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Masse | env. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur platine de connexion | ||||||||||
| Détrompage | broches 1 et 4 ajustées Pour plus d'informations, voir la description du système. | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | FIDI 21 ATEX 0069X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Entrée | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | FM 17 US 0111 X , FM 17 CA 0057 X | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.