Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-VR-Ex1.19 Répéteur de tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de tension -10 V ... 10 V
  • Sortie de tension -10 V ... 10 V
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-VR-Ex1.19

Type de signalEntrée analogique
Raccordement"Power Rail" ou bornes 11+, 12-
Tension assignéeUr20 ... 35 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Courant assignéIr< 25 mA
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 4+, 5-
Résistance d'entréemin. 10 MΩ
Bande passante-10 ... 10 V
Tension offset/Courant< 2 mV / < 7 nA
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+
Tension-10 ... 10 V
Résistance de sortiemax. 20 Ω
Fréquence de coupure1,2 kHz (-3 dB)
Ecart
Après calibrage± 5 mV à 20 °C (68 °F)
Température< 0,005 % de la gamme/K
Temps de montée≤ 0,4 ms
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21
Degré de protectionIEC 60529
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions20 x 107 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B1
Hauteur100 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeBAS 01 ATEX 7262
MarquageEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [circuit(s) en zone 0/1/2]
TensionUo18 V
CourantIo4,2 mA
PuissancePo19 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention ! La tension nominale est plus faible.)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention ! La tension nominale est plus faible.)
CertificatBASEEFA 10 ATEX 0079X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc [appareil en zone 2]
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0129
Agrément UL
Control Drawing116-0173 (cULus)
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0132
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx BAS 10.0040X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales