Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-0,55M-PUR-ABG-Y306041 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, 4 broches, blindé, câble PUR

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
  • Contacts dorés
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-G-0,55M-PUR-ABG-Y306041

nombre de pôles4 + blindage
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
inflammabilitéPoignée : UL 94
Température ambianteCorps : -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
câble, installation mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
câble, installation fixe : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, noir
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
LongueurL0,55 m
Masse31,6 g
inflammabilité
support de contactsHB
BoîtierV-2
RemarqueAvec embouts
Notes générales