Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-WV4A-10M-PP-H1 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12, acier inoxydable V4A, conception hygiénique, 4 broches, câble PP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Compatible avec les applications impliquant un contact avec les produits de l'industrie alimentaire
  • certification ECOLAB
  • Résiste a tous les nettoyants et désinfectants acides et alcalins courants
  • Indice de protection IP67 / IP68 / IP69
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Non halogéné (sans PVC)
  • Matériaux utilisés conformes aux recommandations de la FDA
  • Conception hygiénique conforme aux directives EHEDG

Afficher plus

Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-WV4A-10M-PP-H1

nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M12
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529
NormesIEC 61076-2-101
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance à la températureDIN EN 60811-1-4
MatérialConforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
Température ambiantecâble, installation mobile : -25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
câble, installation fixe : -40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degré de pollution3
éléments de contactDouilles de contact à ressort
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Matérial
contactsCuSn
surface de contactNi/Au
PoignéePP
CâblePP-EPDM
écrou chapeauacier inox V4A
joint d'étanchéitéFKM
isolation de filPP
Résistance à la températureRésistant au froid (pliage et impact) jusqu'à -40 °C (-40 °F)
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,7 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
LongueurL10 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 4000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Cycles de torsionmin. 4000000
Contrainte de torsion± 270 °/m
Masse270 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 ... 0,6 Nm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Notes générales