Sélectionnez votre pays
VBA-2E2A-G10-Z/E2J-1M-V15-G Module d'entrée/sortie ASi
Module G10 ultra-compact, 2 entrées, 2 sorties
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier ultra-compact
- Contacts dorés et torsadés
- Boîtier en une pièce
- Degré de protection IP68 / IP69K
- Connexion directe via une sortie de câble
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à VBA-2E2A-G10-Z/E2J-1M-V15-G
| Type de nœud | Nœud A/B | |
| Spécification AS-Interface | V3.0 | |
| Spécification de la passerelle | V3.0 | |
| numéro de fichier UL | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
| MTBF | 379 a |
| LED FAULT | affichage des erreurs ; LED rouge rouge : erreur de communication ou adresse 0 rouge clignotante : surcharge | |
| LED PWR | Tension d'AS-Interface ; LED de couleur verte verte : tension OK verte, clignotante : adresse 0 |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 18,5 ... 31,6 V d'AS-Interface |
| Courant assigné d'emploi | Ie | ≤ 40 mA (sans entrées/sorties) / max. 200 mA |
| Classe de protection | III | |
| Protection contre les surtensions | Ue: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV) |
| nombre/type | 2 entrées pour contacts mécaniques | |||||||
| Alimentation | de AS-Interface | |||||||
| Tension | ≤ Ue | |||||||
| Courant d'entrée | ≤ 8 mA (limitation interne) | |||||||
| Point de commutation | ||||||||
| ||||||||
| temporisation du signal | < 1 ms (entrée/AS-Interface) | |||||||
| nombre/type | 2 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits | |
| Alimentation | de AS-Interface | |
| Tension | ≥ (Ue - 9,0 V) | |
| intensité de courant maximal admissible | ≤ 150 mA Courant total , résistant aux surcharges et aux courts-circuits |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Degré de protection | EN 60529:2000 | |
| norme de bus de terrain | EN 62026-2:2013 | |
| Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2011 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013 |
| profil | S-7.A.7 | |||||||||||||
| Code IO | 7 | |||||||||||||
| Code ID | A | |||||||||||||
| Code ID1 | 7 | |||||||||||||
| Code ID2 | 7 | |||||||||||||
| Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | EntréeSortie | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed, Type 1 enclosure |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Tenue aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms dans six directions trois chocs 10 g, 16 ms dans six directions 1 000 chocs | |
| Résistance aux vibrations | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 cycles |
| Degré de protection | Boîtier : IP67 IP67 / IP68 / IP69K avec câble plat VAZ-FK-S-* Douille M12 : IP67/IP68/IP69K | ||||||||||||||||
| Raccordement | AS-Interface: AS-Interface câble plat Entrées/sorties et connecteur correspondant : Connecteur M12, 5 broches, codé A, conformément à la norme CEI 61076-2-101:2012 | ||||||||||||||||
| Matérial | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | 84 g | ||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | 0,4 Nm | ||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.