Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-HORN-70MM-105DBA Élément de colonne lumineuse

Alarme sonore, élément de colonne lumineuse

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • 70-mm-series
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.66,26 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-HORN-70MM-105DBA

numéro de fichier ULE223176
Couleurnoir
Fréquenceenv. 2,5/3,5 kHz Alternatif
Volume sonore105 dB
MTTFd1100 a
Tension assignée d'emploiUe24 V CC ± 10 %
Consommation en courant40 mA
Protection contre les surtensionsCatégorie de surtension II
courant de démarragemax. 100 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 60947-5-1:2004+A1:2009
EN 60947-1:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65 (installé)
RaccordementSystème à baïonnette
Matérial
BoîtierPC
Dimensions
Hauteur54 mm
Diamètre70 mm
Notes générales