Sélectionnez votre pays
KFD0-CS-1.50 Répéteur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Séparateur de signaux à 1 canal
- Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
- Entrée/sortie courant 4 mA 20 mA
- Alimentation transmetteur
- Précision 0,1 %
- Protégée contre l'inversion de polarité
- Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL