Sélectionnez votre pays
OBG5000-R100-E4F-V31 Cellule mode reflex (verre)
Cellule en mode reflex pour la détection du verre avec filtre polarisant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Conception miniature avec options de montage variées
- Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents
- Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée
- Haut indice de protection IP69K












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- JA
- ZH
Données techniques relatives à OBG5000-R100-E4F-V31
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) ; 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur | |
| Distance du réflecteur | 0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) ; 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur | |
| Domaine de détection limite | 6 m | |
| Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
| Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 170 mm pour une distance de 3,5 m | |
| Angle d'ouverture | env. 5 ° | |
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 600 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : Allumée en permanence - mise sous tension Clignotant (4 Hz) - court-circuit | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : Allumée en permanence - chemin éclairé libre Éteinte en permanence - objet détecté Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante | |
| Eléments de contrôle | touche TEACH-IN | |
| Eléments de contrôle | Commutateur rotatif à 5 positions pour la sélection du mode de fonctionnement | |
| détection de contrastes á étape | 10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau 18 % - bouteilles en verre transparent 40 % - verre coloré ou matières opaques Réglable par commutateur rotatif |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | < 25 mA pour une tension d'alimentation 24 V |
| Classe de protection | III |
| Sortie d'alarme de stabilité | 1 sortie d'alarme de stabilité NPN (alarme), protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité, collecteur ouvert | |
| Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : Q - Broche 4 : NPN normalement ouvert / éteint Sortie alarme - Broche 2 : NPN normalement fermé | |
| Sortie signal | 1 NPN, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 500 Hz |
| Temps d'action | 1 ms |
| Interface de communication | IEC 61131-9 | |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M8 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 10 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.