Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V112-G-BK5M-PUR-V112-G Câble de connexion

Cordon fiche M12 vers prise M12 à codage A, 12 broches, câble PUR noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Indice de protection IP65 / IP67 / IP68
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V112-G-BK5M-PUR-V112-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1,5 A
Protection contre les surtensionscatégorie II
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Résistance microbienneDIN VDE 0282-10 / EN 50396
Résistance à l'hydrolyseEN 50396 / DIN VDE 0282-10
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, type de test B
Température ambiante
Connecteur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65/IP67/IP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,2 mm
rayon de courbure54 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Noyau 3: blanche
Noyau 4: verte
Noyau 5: rose
Noyau 6: jaune
Noyau 7: noir
Noyau 8: gris
Noyau 9: rouge
Noyau 10: violet
Noyau 11: gris/rose
Noyau 12: rouge/bleu
Construction du noyau18 x 0,1 mm
LongueurL5 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 4000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversale10 m
accélérationmax. 10 m/s2
Masse333 g
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Notes générales