Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB20-U4-US-V93 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Série confort
  • Base métallique avec connexion de mise à la terre
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à NBB20-U4-US-V93

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn20 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Portée réellesr18 ... 22 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,77
Facteur de réduction rFe 1
Facteur de réduction rMs 0,43
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationfCA, 0 ... 30 Hz
CC, 0 ... 100 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUdFonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC
Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 2 V) CA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 3000 mA
Courant d'emploiIL5 ... 500 mA
Courant résiduelIr≤ 1,5 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsclignote en cas de surintensité
MTTFd540 a
MTTFd540 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Tension assignée d'emploiUe24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A.
Tension d'emploiUB20 ... 300 V C.C. / 20 ... 253 V C.A.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionI
Tension d'isolement nominaleUi230 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2,5 kV
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 250 V C.A. / 273 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 500 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA 6.6 / métal
Face sensiblePA 6.6
partie inférieure du boîtiermétal / Matériel de classe I avec connexion de mise à terre
Degré de protectionIP67
Connecteur
Filetage7/8"-16 UN
nombre de pôles3
Masse298 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur118 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.