Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CON GL5 Connecteur

Connecteur pour les cellules à fourche optoélectroniques de la série GL5

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement autodénudant
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à CON GL5

nombre de pôles4
Forme constructiveconnecteur femelle, droit
Tension assignée d'emploi60 V CC / 48 V C.A.
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementconnecteur femelle, droit , 4 pôles
Matérial
PoignéePBT
isolation de filPVC
Cœur unique
Diamètreconducteur : Ø 0,40 mm, isolation du cœur : Ø 0,70 mm
conducteur : Ø 0,50 mm, isolation du cœur : Ø 1,00 mm
conducteur : Ø 0,65 mm, isolation du cœur : Ø 1,15 mm (1,25 mm maximum)
Section des fils0,05 ... 0,14 mm2 , 30 ... 26 AWG
Masse25 g
Notes générales