Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V31-GR-5M-PVC-YELS Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M8 à encliquetage, droit, codage A, 4 broches, câble PVC 3 conducteurs noir

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Verrouillage à encliqueter
  • Pour une utilisation avec une cellule en mode barrage
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V31-GR-5M-PVC-YELS

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 3 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
Température ambiante
Connecteur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Câble, flexible-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuZn
surface de contactAu
PoignéePUR
CâblePVC
isolation de filPVC
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: noir
Noyau 3: bleu
Construction du noyau18 x 0,1 mm ∅
LongueurL5 m
Code de câbleLi YY 3 x 0,14
Masse67,9 g
Connecteur
PoignéePUR, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
Notes générales