Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiC2877 Commande d'électrovanne

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 40 mA à 11,2 VCC, limitation de courant de 55 mA
  • Entrée de contrôle : contact ou logique
  • Paramètre Entity Io/Isc = 93 mA
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiC2877

Type de signalSortie digitale
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignéeUr20,4 ... 30 V CC alimentation en boucle
20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Courant d'entrée62 mA à 24 V, charge de 300 Ω
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω
Côté connexioncôté commande
RaccordementSL1 : alimentation en boucle 8a(+), 7a(-)
SL1 : alimentation par bus 10a(+), 9a(-)
Entrée de commandecommutateur externe (contact sec ou collecteur ouvert) non isolé ou signal logique entrant totalement flottant
Niveau du signalSignal 1 : 15...30 V CC (limitation de courant de 3 mA) ou contact fermé (rappel interne de 10 kΩ)
Signal 0 : 0...5 V CC ou contact ouvert
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω pour alimentation en boucle
courant de démarrage0,2 A , 15 ms alimentation en boucle
Côté connexioncôté terrain
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Résistance interneRienv. 280 Ω
CourantIe≤ 40 mA
TensionUe≥ 11,2 V
Limitation de courantImax55 mA
Tension à videUsenv. 22,5 V
Chargenominal 0,1 ... 5 kΩ
Fréquence de commutationf- alimentation par bus : filtre désactivé : max. 150 Hz, filtre activé : max. 15 Hz
- alimentation en boucle : max. 10 Hz
Retard à l'appel/à la retombée- alimentation par bus : filtre désactivé : 1 ms, filtre activé : 10 ms
- alimentation en boucle : mise sous tension : 50 ms ; mise hors tension : 6 ms (charge de 300 Ω)
Surveillance de défaut de ligne
Court-circuit< 25 Ω
Circuit ouvert> 100 kΩ
Courant de test< 4 mA
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
courant de fuite4 mA pulsé (mise sous tension : 20 ms, mise hors tension : 200 ms)
Niveau de défautdétection de court-circuit de câble à < 25 Ω
détection de rupture de câble à > 100 kΩ type
Sortie/alimentation, entrées et erreur collectiveisolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinealimentation par bus, entrée : contact sec, détection de défaut de câble activée
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm (I. x H. x P.)
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 2 et 3 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Certificats d'examen UE de typeCESI 10 ATEX 046
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia Ga, Ex ia Da, Ex ia Ma
TensionUo25,2 V
CourantIo93 mA
PuissancePo586 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatKIWA 15 ATEX 0036 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Agrément FM
Control Drawing116-0431 (cFMus)
Agrément UL
Control Drawing116-0383 (cULus)
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 10.0017
IECEx KIWA 15.0018X
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales