Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-250R Résistance de mesure

Résistance de mesure

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Résistance de précision
  • Conversion de 0 mA… 20 mA, 0 V … 5 V
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à K-250R

Résistance de mesure250 Ω , 0,2 %, TK20
Dimensions∅10 x 28 mm (0,4 x 1,1 po)
Notes générales