Sélectionnez votre pays
SLA29/35/116 R=65m Safety Thru-Beam Sensor
Principaux avantages en un coup d'œil
- Sensing range up to 65 m
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- Red transmission light
- Integrated alignment aid
- Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
- Sturdy housing
- Waterproof, degree of protection IP67
- Operation on control units of SB4 (SafeBox)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT