Sélectionnez votre pays
NBB5-18GM60-I Détecteur analogique inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Détecteur analogique inductif
- sortie 4 mA ... 20 mA
- Noyable









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB5-18GM60-I
| Type de sortie | sortie de courant analogique | |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Gamme de mesure | 1 ... 5 mm | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC typ. 20 V CC |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui | |
| Reproductibilité | 0 ... 80 µm | |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 12 mA |
| Type de sortie | 4 ... 20 mA | |||||||
| Pente de la courbe caractéristique de sortie | 4 mA / mm | |||||||
| erreur de linéarité | ≤ ± 5 % de la valeur fin d'échelle | |||||||
| Résistance de charge | ≤ 1000 Ω typ. 500 Ω | |||||||
| vitesse de croissance du courant | ||||||||
| ||||||||
| Temps de relaxation | 1 ... 10 ms , type 5 ms | |||||||
| Tolérance de calibrage du point zéro | ≤ ± 5 % de la valeur fin d'échelle | |||||||
| Dérive en température | ≤ ± 0,15 %/K de la valeur fin d'échelle | |||||||
| Ondulation | ± 125 µA | |||||||
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.