Sélectionnez votre pays
NBB2-6,5M25-E3-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable
- Portée augmentée
- Gamme de température étendue
-40 ... +85 °C












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB2-6,5M25-E3-V3
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elément de commande | Acier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2) 6,5 mm x 6,5 mm x 1 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,45 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 6000 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,2 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 100 ms |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° |
| MTTFd | 960 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | LCP | |||||||
| Degré de protection | IP65 / IP66 / IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.