Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN2-F58D-140S6-E8-V1 Kit de détecteur inductif

Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Affichage … 3 bandes hyper-lumineuses
  • Utilisation sur les machines à souder (en C.C. ou C.A.)
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN2-F58D-140S6-E8-V1

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Champ magnétique continuB100 mT
Champ magnétique alternatifB100 mT
masquagetypique 1 s
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationétat de commutation "fermé" = LED rouge
état de commutation "ouvert" = LED jaune
MTTFd1445 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Fils récepteur du boîtierpolyuréthane (non halogéné)
Matériau du boîtieramplificateurs; PBT, PA6 + GD-ZN AL4
oscillateurs; PBT
Degré de protectionIP65
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur18,5 mm
Largeur18 mm
Longueur46,5 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.