Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBxx-F58E1x3-E8-V1 Kit de détecteur inductif

Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence, unité d'amplification

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Les données techniques sont valides uniquement si l'unité satellite est connectée
  • Entièrement exempt d'halogène et de silicone
  • Affichage … 3 bandes hyper-lumineuses
  • Orientation du codage de la prise de connecteur en position 1
En stock85,28 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBxx-F58E1x3-E8-V1

Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Polarité de sortieCC
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Champ magnétique continuB100 mT
Champ magnétique alternatifB100 mT
masquagetypique 1 s
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationétat de commutation "fermé" = LED rouge
état de commutation "ouvert" = LED jaune
MTTFd1000 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA66
Degré de protectionIP65
Classe de protectionII
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur18,5 mm
Largeur18 mm
Longueur46,5 mm
Remarqueà utiliser uniquement avec une unité satellite de la gamme NBN2-F58xx...
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.