Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19SY-Y-V1D/V1S Répartiteur en Y

Répartiteur en Y, prise M12 à codage Y, 8 broches vers fiche M12 à codage D, 4 broches / prise M12 à codage A, 4 broches

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ethernet hybride CAT5, 100 MBit/s
  • Degré de protection IP67
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19SY-Y-V1D/V1S

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé Y
Tension d'emploiUBmax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIB4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Catégorie de composantCAT5 (CEI 11801:2002)
inflammabilitéUL 94
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67
Masse45 g
Dimensions
Largeur39 mm
Longueur54,5 mm
FixationOrifice de montage pour vis M4
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactNi/Au
Notes générales