Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1 Bullet WirelessHART adapter

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier en aluminium moulé
  • Alimentation en boucle
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne encapsulée
  • Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
WirelessHART interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à WHA-BLT-F9D0-N-A0-GP-1

Tension assignéeUr7 ... 32 V CC
Courant assignéIr< 1 mA , max. 25 mA
Courant de sortie3,2 ... 25 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension : 1 ... 2,5 VCC, réglable par incréments de 0,5 V
Raccordement- 5 fils, longueur de 600 mm, sortie depuis filetage NPT1/2 mâle
- 1 point de mise à la terre externe
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareilsjusqu'à 8 appareils de terrain HART (en fonction de l'installation)
Interfaceantenne interne
CommunicationSpécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- puissance de transmission maximale : +10 dBm
- plage de transmission en extérieur : 235 m
- norme de communication : WirelessHART
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 328 V2.1.1:2016
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , ID FCC : X89-WA1101
Degré de protectionIEC 60529:2013
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Degré de protectionIP67
Matérialalliage d'aluminium avec peinture émail polyuréthane
Masse460 g
Dimensions60,8 x 60,8 x 100 mm (L x l x h)
Hauteur100 mm
Diamètre60,8 mm
Agrément FMFM 17 NUS 0010
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Homologation CSAFM 17 NCA 0004
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales