Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Bullet WirelessHART adapter

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Installation en Zone 0, 20
  • Installation en Classe I, II, Division 1
  • Installation en Classe III
  • Installation en Classe I, Div. 2
  • Coffret avec type de protection Ex i pour appareils de terrain avec type de protection Ex i
  • Boîtier en aluminium moulé
  • Alimentation en boucle
  • Montage direct sur HART- ou appareil de terrain 4 mA ... 20 mA
  • Antenne encapsulée
  • Jusqu'à 8 appareils de terrain fonctionnant en mode multidrop

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cFMus
WirelessHART interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1

Tension assignéeUr7 ... 30 V CC
Courant assignéIr< 1 mA , max. 25 mA
Courant de sortie3,2 ... 25 mA
Alimentationalimentation en boucle pour les appareils de terrain
tension : 1 ... 2,5 VCC, réglable par incréments de 0,5 V
Raccordement- 5 fils, longueur de 600 mm, sortie depuis filetage NPT1/2 mâle
- 1 point de mise à la terre externe
Communication HART
Protocole- HART 7.1, avec compatibilité descendante
Nombre d'appareilsjusqu'à 8 appareils de terrain HART (en fonction de l'installation)
Interfaceantenne interne
CommunicationSpécifications WirelessHART
- couche physique : IEEE 802.15.4.2006
- bande de fréquences : 2,4 GHz (bande ISM, sous licence libre)
- puissance de transmission maximale : +10 dBm
- plage de transmission en extérieur : 235 m
- norme de communication : WirelessHART
Équipement terminal de télécommunicationsL'utilisation d'un équipement 2,4 GHz est soumise aux restrictions locales. Vérifiez que ces restrictions permettent l'utilisation de ce produit avant de l'installer.
Directive CEM selon 2014/53/EUEN 300 328 V2.1.1:2016
EN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
FCC CFR47 Partie 15 B et CANSI C63.4-2003 , ID FCC : X89-WA1101
Degré de protectionIEC 60529:2013
Température ambianteclasse de température T5 : -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
classe de température T6 : -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 100 %
Degré de protectionIP67
Matérialalliage d'aluminium avec peinture émail polyuréthane
Masse460 g
Dimensions60,8 x 60,8 x 100 mm (L x l x h)
Hauteur100 mm
Diamètre60,8 mm
Certificats d'examen UE de typeFM 17 ATEX 0046 X
MarquageEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6...T5 Ga
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T95°C Da
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012
Agrément FMFM 17 NUS 0010
FM 17 US 0191 X
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Homologué pourIS Classe I, II, III, Division 1, Groupes A-G
Classe I, Zone 0, AEx ia IIC T6...T5 Ga
Zone 20, AEx ia IIIC T95°C Da
Homologation CSAFM 17 NCA 0004
FM 17 CA 0102 X
Control Drawing116-0425 (cFMus)
Homologué pourIS Classe I, II, III, Division 1, Groupes A-G
Ex ia IIC T6...T5 Ga
Ex ia IIIC T95°C Da
appareil associé [Ex ia]
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx FMG 17.0020X
Marquage IECExEx ia IIC T6...T5 Ga , Ex ia IIIC T95°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 , IEC 60079-1:2014 , IEC 60079-11:2011 , IEC 60079-31:2013
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales