Sélectionnez votre pays
OBT300-R201-2EP-IO-0,3M-V31 Cellules détection directe BGS
Cellule mode détection directe basée sur le principe de triangulation avec suppression de l'arrière-plan (BGS)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Meilleur dispositif de suppression d'arrière-plan de sa catégorie
- Détection précise des objets, sans tenir compte ou presque de la couleur
- Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
- Haut indice de protection IP69K
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES