Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS510D-OM Tête de lecture WCS

Tête de lecture WCS avec boîtier de protection, interface EtherNet/IP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • EtherNet/IP
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Sortie de position et de vitesse
  • Pour une utilisation en extérieur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3B-LS510D-OM

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 28 mm ( ± 14 mm )
vertical : 25,5 mm ( +11,5 mm / -14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd172 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
AfficheurModule d'affichage, à 6 chiffres , adapté à la position de montage
LED verteLien ETHERNET
À : connexion ETHERNET activée
LED jauneETHERNET Bus Activity
Clignotement : transfert de données
LED rougeCommunication ETHERNET
À : erreur de communication
LED rouge/verteTémoin d'état
Vert : rail codé détecté, fonctionnement normal
Rouge : erreur système
Rouge clignotante : aucun rail codé détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP06 W
Type d'interface100 BASE-TX
Code de sortieCode binaire
ProtocoleEtherNet/IP

Vitesse de transfert    100 MBit/s      
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
ImmunitéEN 61000-6-2:2005    
Résistance aux chocsEN 60068-2-27:2009
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6:2008
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementEmbase de connecteur M12 x 1, 8 broches, codage Y
Degré de protectionIP67 / IP69
Matérial
BoîtierPET , PC (polycarbonate)
Masse1000 g
RemarqueLe lecteur ne doit pas être utilisé sans le boîtier de protection !
Notes générales