Sélectionnez votre pays
NRB4-12GM40-E2-IO-C Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, noyable
- Facteur de réduction = 1
- Résistant aux champs magnétiques
- Utilisation sur les machines à souder
- Interface IO Link pour les données de service et de processus
- Le mode point de commutation ou le mode fenêtre peut être défini
- La fonction de commutation, l’alarme de stabilité et l’extension d’impulsions peuvent être définies
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NRB4-12GM40-E2-IO-C
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 4 mm (réglage en usine) |
| Portée de détection proche | 3 mm (peut être activé par le logiciel) | |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Facteur de réduction rAl | 1 | |
| Facteur de réduction rCu | 1 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 1 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz (mode point de commutation) 0 ... 125 Hz (mode fenêtre, mode point de commutation avec alarme de stabilité) |
| Course différentielle | H | typ. 3 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 0,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. 60 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | max. 150 ms |
| Champ magnétique continu | B | 200 mT |
| Champ magnétique alternatif | B | 200 mT |
| Indicateur d'état | LED jaune |
| MTTFd | 362 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Identifiant du dispositif | 0x201111 (2101521) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 2,3 ms | |
| Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : 2 bits Sortie de traitement des données (au niveau du système de contrôle) : aucune | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | A |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu par PTFE | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 66 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Réglage d'origine | mode de fonctionnement = mode point de commutation avec alarme de stabilité fonction de commutation = Normalement ouvert (NO) distance de commutation = 4 mm |
| Volume de livraison | Livraison avec deux écrous à denture de blocage |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.