Sélectionnez votre pays
IUC82-23L50-M-FR1 500pcs RFID Tag
Data carrier
Principaux avantages en un coup d'œil
- Operating frequency 865 … 868 MHz
- Complies with EPC Gen2 (ISO/IEC 18000-63)
- Robust, adhesive plastic label
- Optimized for mounting on metal






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à IUC82-23L50-M-FR1 500pcs
| Operating frequency | 865 ... 868 MHz | |
| Polarization | linear |
| Chip Type | UCODE 7xm-2k (NXP) | |
| Memory Bank 00 (Reserved) | 64 Bit | |
| Memory Bank 01 (EPC/UII) | 448 Bit | |
| Memory Bank 10 (TID) | 96 Bit | |
| Memory Bank 11 (User memory) | 2048 Bit | |
| Read cycles | unlimited | |
| Write cycles | > 100000 | |
| Data retention period | 50 years |
| Radio equipment | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Degree of protection | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-63 |
| Ambient temperature | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) |
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Installation | Adhesive | ||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 1 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Construction type | Label | ||||||||||
| Note | Packaging unit, 500 pcs. on a roll | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.