Sélectionnez votre pays
M-LB-Ex-2112 Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière parasurtenseur pour 2 boucles du signal
- Tension nominale 1 V CC
- Barrière parasurtenseur pour boucles du signal non reliées à la terre
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Connexion par bornes à vis
- Montage sur profilé chapeau
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à M-LB-Ex-2112
| Nombre de boucles du signal protégées | 2 | |
| Topologie | non relié à la terre |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 |
| Raccordement | zone protégée : bornes 4, 5 zone non protégée : bornes 2, 3 blindage/mise à la terre : borne 1 (en option) | |
| Courant assigné | Ir | 500 mA , pour les restrictions, voir les tableaux de déclassement UL : 340 mA , restrictions, voir dessin de contrôle |
| Courant de fuite | < 5 µA pour 1 V et 25 °C (77 °F) , ligne-ligne | |
| Tension assignée d'emploi | UN | 1 V CC |
| Tension maximale de fonctionnement continu | Uc | 6 V CC |
| Résistance série | ≤ 3 Ω par ligne | |
| Indice d'impulsion | 1 kV/0,5 kA (catégorie C1) 10 kV/5 kA (catégorie C2) 1 kA (catégorie D1) | |
| Impulsion de courant de décharge (10/350 µs) | Iimp | 1 kA par ligne (2x) |
| Courant nominal de décharge (8/20 µs) | In | 5 kA par ligne (10x) |
| Courant de décharge total (8/20 µs) | Itotal | 20 kA (1x) , mode de défaut de surcharge 3 conformément à la norme CEI 61643-21 |
| Niveau de protection de l'équipement contre la tension | Up | max. 12 V ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln max. 1400 V ligne-terre pour courant nominal de décharge In |
| Heure de réinitialisation de l'impulsion | < 500 ms | |
| Atténuation en ligne | ≤ 3 dB pour 0 ... 400 kHz dans un système 100 Ω |
| Compatibilité électromagnétique | EN 61326-3-1:2017 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
| sécurité fonctionnelle | CEI/EN 61508:2010 | |
| Appareil de protection contre les surtensions pour faible tension | CEI 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012 |
| Température ambiante | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) Observer la gamme de température limitée par déclassement, voir la section déclassement. | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | max. 95 % , sans condensation | |
| Résistance à la corrosion | selon ISA-71.04, niveau de gravité G3 |
| Degré de protection | IP20 , après le montage de l'entretoise d'isolation | |
| Raccordement | Bornes à vis , section transversale maximale du conducteur 1 x 2,5 mm2 | |
| Matérial | Polyamide (PA) | |
| Masse | env. 32 g | |
| Dimensions | 6,2 x 93 x 72,4 mm (I. x H. x P.) | |
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
| Certificats d'examen UE de type | KIWA 19 ATEX 0003 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Agrément UL | E501704 E501881 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Homologation IECEx | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.