Sélectionnez votre pays
M-LB-Ex-2142.SP Barrière parasurtenseur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière parasurtenseur pour 2 boucles du signal
- Tension nominale 24 V CC
- Barrière parasurtenseur pour boucles du signal non reliées à la terre
- Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
- Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
- Montage sur profilé chapeau
- Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL