Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NEB20-30GS50-E2-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Portée augmentée
  • 20 mm quasi intégré
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.151,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NEB20-30GS50-E2-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn20 mm
Montagequasi noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 16,2 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,25
Facteur de réduction r1.4301 0,72
Type de sortie3 fils
Conditions de montage
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 120 Hz
Course différentielleH2 ... 16 % typ. 8 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr≤ 0,1 mA
Consommation à videI0≤ 14 mA
Retard à la disponibilitétvmax. 18 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd1493 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Masse145 g
Dimensions
Longueur66 mm
Diamètre30 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.